Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000202000 - Rastbolzen mit Anschraubflansch, horizontal mit Zugring, ohne Arretierung
Stückliste
05000202002
ARTNR
Artikelnummer
D1
h9
mm
D3
mm
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
-0.2
mm
H1
mm
H2
mm
K1
±0.05
mm
K2
mm
K3
mm
K4
mm
L1
mm
L2
min.
mm
F1
Federkraft
N
F2
Federkraft
N
T
max.
100 °C
MAT
Material
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet/Edelstahl
FAR
Farbe
schwarz
GEW
Gewicht
g
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen