您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
05000204002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000204000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000204000/05000204000.prj},{NB=05000204002},{ARTNR=05000204002},{D1=5},{D2=16},{B1=25.5},{B2=28},{B3=8},{B4=4.3},{H1=4.5},{H2=9.5},{K1=18},{K2=5},{K3=10},{K4=10.5},{L1=43.5},{L2=5},{F1=5},{F2=24},{T=80},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet/Edelstahl/PA6},{FAR=schwarz},{GEW=26}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000204000 - Index plunger with screw-on flange, horizontal with knob and locking
Bill of material
05000204002
ARTNR
Article No.
05000204002
05000204002
D1
h9
5
5
mm
D2
16
16
mm
B1
25.5
25.5
mm
B2
28
28
mm
B3
8
8
mm
B4
-0.2
4.3
4.3
mm
H1
4.5
4.5
mm
H2
9.5
9.5
mm
K1
±0.05
18
18
mm
K2
5
5
mm
K3
10
10
mm
K4
10.5
10.5
mm
L1
43.5
43.5
mm
L2
min
5
5
mm
F1
Spring load
5
5
N
F2
Spring load
24
24
N
T
max.
80
°C
MAT
Material
Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet/Edelstahl/PA6
FAR
Color
schwarz
GEW
Weight
26
26
g
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處