Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000222000 - Rastbolzen ohne Gewinde, mit Kopf, schweißbar
Stückliste
05000222002
ARTNR
Artikelnummer
D1
-0.02/-0.04
mm
D2
h9
mm
D3
mm
L1
~
mm
L2
min.
mm
L3
mm
F1
Federkraft
N
F2
Federkraft
N
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl/PA6
FAR
Farbe
schwarz
GEW
Gewicht
g
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen