Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000248000 - Index plunger, with quick release knob, stainless steel
Bill of material
05000248003
ARTNR
Article No.
D1
-0.02/-0.04
mm
D2
mm
L2
min.
mm
D3
30 mm
L1
~
mm
L3
mm
L4
mm
SW
19 mm
F1
Spring load
N
F2
Spring load
N
T
max.
80 °C
MAT
Material
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf
GEW
Weight
g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale