Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 104
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05000312000 - Kugelsperrbolzen selbstsichernd mit Pilzgriff, Edelstahl
Stückliste
05000312052
ARTNR
Artikelnummer
D1
-0.04/-0.08
mm
L1
+0.6
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L2
±1
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D
Aufnahmebohrung H11
mm
T
max.
150 °C
TAU
zweischnittige Scherfestigkeit min.
kN
MAT
Material
Edelstahl/Aluminiumgriff
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/54.48.d8.050003120009.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen