您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
05000849002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000849000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000849000/05000849000.prj},{NB=05000849002},{ARTNR=05000849002},{V=Scharnierflügel innenliegend (1)},{L1=86},{L2=82},{D1=6.6},{D2=14},{L3=40},{L4=36},{L5=-},{M1=55},{M2=42},{M3=-},{M4=-},{N=8},{S1=3.5},{S2=6.5},{MAT=Aluminium},{GEW=69},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f1.d6.5f.05000849000.pdf},{PREVIEW=05000849000.png},{DEFAULTSORTATTR=49255}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000849000 - Hinge for aluminum profiles, with guide bar
Bill of material
05000849002
ARTNR
Article No.
05000849002
05000849002
V
Variant
Scharnierflügel innenliegend (1)
Scharnierflügel innenliegend (1)
L1
86
86
mm
L2
82
82
mm
D1
6.6
mm
D2
14
mm
L3
40
40
mm
L4
36
36
mm
L5
-
-
mm
M1
55
55
mm
M2
42
42
mm
M3
-
-
mm
M4
-
-
mm
N
-0.3
8
mm
S1
3.5
mm
S2
6.5
mm
MAT
Material
Aluminium
GEW
Weight
69
69
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/f1.d6.5f.05000849000.pdf
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處