您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
05000870038
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000870000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000870000/05000870000.prj},{NB=05000870038},{PREVIEW=05000870000.png},{ARTNR=05000870038},{VAR=ohne Mutter},{D1=80},{D2=M24},{L1=200},{H1=20},{L2=30},{L3=70},{H2=38},{SW1=19},{SW2=12},{MAT=Edelstahl/Gummiauflage NBR},{GEW=932},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/1b.d7.3f.05000870000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2658}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 76
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000870000 - Stainless steel base with mounting lug, hexagon socket on top and wrench flat on bottom
Bill of material
05000870038
ARTNR
Article No.
05000870038
05000870038
VAR
Variant
ohne Mutter
ohne Mutter
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
mm
L1
200
200
mm
H1
20
20
mm
L2
30
30
mm
L3
70
70
mm
H2
38
38
mm
SW1
19
19
mm
SW2
12
12
mm
MAT
Material
Edelstahl/Gummiauflage NBR
GEW
Weight
932
932
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/1b.d7.3f.05000870000.pdf
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處