Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05001032000 - Federriegel mit Anschraubflansch
Stückliste
05001032008
ARTNR
Artikelnummer
VAR
Variante
D1
-0.05/-0.25
mm
S
20 mm
D2
+0.2
6.1 mm
H1
7.5 mm
H2
1.5 mm
L1
~
54 mm
L2
14 mm
L3
35 mm
L4
37 mm
L5
48 mm
M
34 mm
SW
10 mm
FFA
Federkraft Anfang
15 N
FFE
Federkraft Ende
50 N
OF
Oberfläche
MAT
Material
Stahl- Feinguss/Stahl verzinkt/Edelstahl 1.4571
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/56.32.23.05001032000.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen