Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05001063000 - Zink- Druckgusssperrriegel mit Innengewinde, mit 4 Raststellungen
Stückliste
05001063002
ARTNR
Artikelnummer
FAR
Farbe
D
17 mm
R
mm
B
10 mm
L1
5.5 mm
L2
16.5 mm
L3
min.
21.5 mm
L4
11 mm
MAT
Material
Zink- Druckguss kunststoffbeschichtet/Stahl
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/2b.f9.66.05001063000.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen