Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001074000 - Curve indexing plunger, indexing pin retracted
Bill of material
05001074006
ARTNR
Article No.
VAR
Variant
D1
h9
mm
D2
M16x1.5 mm
D3
16 mm
L1
60 mm
L2
mm
L3
min.
35 mm
L4
32 mm
FA
Spring force beginning
7 N
FE
Spring force end
16.5 N
MAT
Material
Stahl/1.4305/PA
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/7c.b0.ad.05001074000.pdf
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales