Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001074000 - Curve indexing plunger, indexing pin retracted
Bill of material
05001074006
ARTNR
Article No.
VAR
Variant
D1
h9
mm
D2
M16x1.5 mm
D3
16 mm
L1
60 mm
L2
mm
L3
min.
35 mm
L4
32 mm
FA
Spring force beginning
7 N
FE
Spring force end
16.5 N
MAT
Material
Stahl/1.4305/PA
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/7c.b0.ad.05001074000.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale