Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001074000 - Curve indexing plunger, indexing pin retracted
Bill of material
05001074006
ARTNR
Article No.
VAR
Variant
D1
h9
mm
D2
M16x1.5 mm
D3
16 mm
L1
60 mm
L2
mm
L3
min.
35 mm
L4
32 mm
FA
Spring force beginning
7 N
FE
Spring force end
16.5 N
MAT
Material
Stahl/1.4305/PA
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/7c.b0.ad.05001074000.pdf
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください