Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05001074000 - Curve indexing plunger, indexing pin retracted
Bill of material
05001074006
ARTNR
Article No.
VAR
Variant
D1
h9
mm
D2
M16x1.5 mm
D3
16 mm
L1
60 mm
L2
mm
L3
min.
35 mm
L4
32 mm
FA
Spring force beginning
7 N
FE
Spring force end
16.5 N
MAT
Material
Stahl/1.4305/PA
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/7c.b0.ad.05001074000.pdf
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin