您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
07000051002
SToxxparts
07 Drive technology
07000051000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000051000/07000051000.prj},{NB=07000051002},{PREVIEW=07000051000.png},{ARTNR=07000051002},{L=310},{AZ=220},{VT=15},{ST=310-520},{A=234},{X=256},{MAT=Stahlschienen, feuerverzinkt/Kunststoffkugelkäfig/C-Stahlkugeln, gehärtet},{GEW=0.21},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5c.a7.71.070000510009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000051000 - Part pull-out rail serie 010
Bill of material
07000051002
ARTNR
Article No.
07000051002
07000051002
L
Length
310
310
mm
AZ
Extract path
220
220
mm
VT
Vertical carrying capacity per pair at 100000 cycles
15
kg
ST
Drawer depth
310-520
310-520
mm
A
234
234
mm
X
256
256
mm
MAT
Material
Stahlschienen, feuerverzinkt/Kunststoffkugelkäfig/C-Stahlkugeln, gehärtet
GEW
Weight
0.21
0.21
kg/Stk.
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/5c.a7.71.070000510009.pdf
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處