Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
07000084000 - Aluminiumverfahrschlitten für Lineareinheiten
Stückliste
07000084001
ARTNR
Artikelnummer
V
Variante
D1
18 mm
D2
18 mm
D3
M6 mm
D4
M3 mm
K
25 mm
L
64 mm
M
20 mm
MAT
Material
Aluminium kunststoffbeschichtet/Edelstahl/Kunststoffgleiteinsatz PA/PTFE
FAR
Farbe
schwarz RAL 9005
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e2.16.02.07000084000.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen