Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 100
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000126000 - Running rail
Bill of material
07000126050
ARTNR
Article No.
VAR
Variant
H1
mm
L1
mm
M1
40 mm
B1
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
L2
mm
M2
80 mm
S1
mm
S2
mm
SW
mm
N
Number of holes
MAT
Material
Vergürungsstahl verzinkt
GEW
Weight
g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/bf.9f.22.07000126000.pdf
Preview - Generation
Öngörünüm
Quotation
3D
Boyut
2D

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin