Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000385001 - Full-extension slide 037 series / countersink 82°
Bill of material
07000385001
ARTNR
Article No.
07000385001
FT
carrying capacity at 10000 Zyklen
80 kg
MAT
Material
Stahl feuerverzinkt
GEW
Weight
3.44 kg/Stk.
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/41.82.00.07000385001.pdf
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady