Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000399000 - Position indicator fixed system, digital/analogue
Bill of material
07000399008
ARTNR
Article No.
VAR
Variant
D1
60 mm
ZW
Counter
GS
Thread pitch
mm
ADT
Number of graduation lines
Stk.
AZ
Pointer reading accuracy
D2
68.5 mm
D3
67 mm
L1
33 mm
L2
26 mm
MAT
Material
PA/Aluminium
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/ec.92.4d.07000399000.pdf
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください