Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000212001 - Clamping element actima right pressure, with transverse axis in bore
Bill of material
17000212001
ARTNR
Article No.
17000212001
Z
Delivery path
10 mm
S
Clamping path
2 mm
F
max. clamping force
4.9 kN
MAT
Material
Stahl, brüniert/Thermoplastgehäuse/PF31 Kugelknopf
GEW
Weight
751 g
INFO
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/fd.8d.40.170002120019.pdf
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D

Location of catalog vendor
Vyberte zemi a podívejte se na místní úřady