Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
17000223000 - Exzenterschnellspanner mit Innengewinde, einstellbar, Stahl
Stückliste
17000223001
ARTNR
Artikelnummer
L
mm
D1
mm
D3
mm
D4
mm
H2
max.
mm
H3
min. Verstellbereich
mm
B
mm
T1
mm
T2
min. in Spannstellung
mm
S
Hub bei 90° Hebelstellung
mm
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Zink- Druckgusshebel, kunststoffbeschichtet/POM- Auflagescheibe, glasfaserverstärkt
FAR
Farbe
schwarz
GEW
Gewicht
g
INFO
Zeichnung
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/39.c5.b5.170002230009.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen