Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000258000 - Vertical clamp with angled foot, steel
Bill of material
17000258001
ARTNR
Article No.
NG
Nominal value
AS
pressure screw
mm
D1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
max.
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
F1
Holding force
kN
F2
Holding force
kN
VAR__
60°
T
max.
80 °C
MAT
Material
Stahl, galvanisch verzinkt/Kunststoffgriff
GEW
Weight
g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale