您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
17000114006
SToxxparts
17 Clamping technology
17000114000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000114000/17000114000.prj},{NB=17000114006},{ARTNR=17000114006},{D2=23.2},{D4=36},{D5=31},{H3=7.5},{D=M20},{BEL=71},{M=280},{MAT=Edelstahl V4A},{GEW=32}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000114000 - Stainless steel cone pan, form D
Bill of material
17000114006
ARTNR
Article No.
17000114006
17000114006
D2
H13
23.2
23.2
mm
D4
36
36
mm
D5
31
31
mm
H3
7.5
7.5
mm
D
for screws d6
M20
M20
mm
BEL
max. load capacity with static load
71
71
kN
M
max. torque for screw connections
280
280
N
MAT
Material
Edelstahl V4A
GEW
Weight
32
32
g
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處