피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
07000394035
SToxxparts
07 Drive technology
07000394000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000394000/07000394000.prj},{NB=07000394035},{PREVIEW=07000394000.png},{ARTNR=07000394035},{VAR=Ziffern steigend bei Linksdrehung (L)},{D1=42},{UM=8:1},{D2=49.8},{D3=48.2},{L1=30},{L2=23},{MAT=PA/Aluminium},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/eb.a5.d0.07000394000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2127485}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000394000 - Position indicator, fixed system, analogue
Bill of material
07000394035
ARTNR
Article No.
07000394035
07000394035
VAR
Variant
Ziffern steigend bei Linksdrehung (L)
Ziffern steigend bei Linksdrehung (L)
D1
42
42
mm
UM
Reduction ratio measuring unit
8:1
8:1
D2
49.8
49.8
mm
D3
48.2
48.2
mm
L1
30
30
mm
L2
23
23
mm
MAT
Material
PA/Aluminium
INFO
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/eb.a5.d0.07000394000.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.